Mais compacto e com contraporca já inclusa no fornecimento.
- Artigo não.:
- HD 2410031
- Modelo
- Padrão
- Vantagens
- A superfície externa completamente lisa e estanque evita de maneira eficaz que os microorganismos nocivos possam se depositar.
- Limpeza muito mais fácil e, consequentemente, bem mais barata em comparação a prensa-cabos convencionais.
- Aplicações
- Produção e embalagem de produtos alimentícios
- Tecnologia que exige ambientes limpos (por exemplo, na indústria farmacêutica)
- Biotecnologia
- Indústria química
- Material
- Porca: aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Vedação: EPDM em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600 - Escopo de fornecimento
- Inclui contraporca
- Dimensões
- Rosca: M25 x 1,5
- Para cabos com Ø
- 12 ‐ 17 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...100 °C
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 2
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Type 12K
- Tipo 13
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,545 kg
- Peso bruto
- 0,548 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73072980
- EAN
- 4028177928695
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
- HD Bucins, Inox 1.4305, M25x1,5mm ( 5Pçs ), para cabos Ø 12-17 mm
- Documentação
- Info sheet