Prensa-cabos em latão

Artigo não.: SZ 2411861

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a for�a de tra��o, protegendo os condutores.
Artigo não.:
SZ 2411861
Vantagens
Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito.
Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
Material
Latão
Vedação: CR/NBR
Superfície
Niquelada
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensões
Altura: 52 mm
Rosca
M50 x 1,5
Comprimento da rosca
9 mm
Diâmetro mín. do cabo
27 mm
Diâmetro máx. dos cabos
38 mm
Faixa de temperatura de serviço
-40 °C...100 °C
torque
35 Nm
Bitola da chave
58 mm
Dimensões
Rosca: M50 x 1,5
Comprimento da rosca: 9 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,678 kg
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177810037
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrição do produto
SZ Bucins em latao M50x1,5 (2Pç), para cabos ø 27-38 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
VDE
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Data sheets