Fechos alternativos por ex. triângulo, quadrado, chave de fenda, Daimler, Fiat, palheta dupla.
- Artigo não.:
- SZ 2461000
- Modelo
- A
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Comprimento
- 27 mm
- Montagem no sistema de fecho
- Fecho Comfort AX
- Mini fecho Comfort AX
- Fecho Ergoform-S padrão
- Fecho Ergoform-S padrão para caixas em plástico KS
- Fecho
- Aplicação do fecho: 8 mm quadrado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Painéis de comando AX
- AX em plástico
- EB
- BG
- AE
- TE
- Mesa de comando e console TP
- Base do TopConsole System TP
- Console vertical TP com tampa
- Console vertical TP com porta
- Console universal TP
- Console vertical CX
- Console CX
- Mesa de comando CX
- Base do console CX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,015 kg
- Peso bruto
- 0,016 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrição do produto
- SZ Jogo de fecho quadrado 8mm
- Documentação
- Manual de instruções