Aplicação do fecho

Artigo não.: SZ 2462.000

Fechos alternativos por ex. triângulo, quadrado, chave de fenda, Daimler, Fiat, palheta dupla.

Artigo não.:
SZ 2462.000
Modelo
A
Material
Zinco fundido sob pressão
Comprimento
27 mm
Montagem no sistema de fecho
Fecho Comfort AX
Mini fecho Comfort AX
Fecho Ergoform-S padrão
Fecho Ergoform-S padrão para caixas em plástico KS
Fecho
Aplicação do fecho: 7 mm triângulo
Adequado para caixas/armários do tipo
KX E-Box
AX
AX IT
Painéis de comando AX
AX em plástico
EB
BG
AE
TE
Mesa de comando e console TP
Base do TopConsole System TP
Console vertical TP com tampa
Console vertical TP com porta
Console universal TP
Console vertical CX
Console CX
Mesa de comando CX
Base do console CX
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,015 kg
Peso bruto
0,015 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177023802
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descrição do produto
JOGO DE FECHO TRIANGULAR 7MM, EXECUCAO A
Documentação
Manual de instruções