Pela posição inclinada, o teto protege a caixa com alta confiabilidade contra água parada e impurezas que caem sobre ela.
- Artigo não.:
- AX 2476010
- Descrição do produto
- Pela posição inclinada, o teto protege a caixa com alta confiabilidade contra água parada e impurezas que caem sobre ela.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 240)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Parafusado, no caso de cargas dinâmicas
- Dimensões
- Altura: 47 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 350 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,48 kg
- Peso bruto
- 3,68 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177938267
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- AX Teto de proteção, para LP: 600x350 mm, aço inoxidável
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Manual de instruções