Para extensão de interfaces de interiores de caixas – por exemplo, computadores industriais e Switches – até o lado externo da caixa.
- Artigo não.:
- SZ 2482230
- Modelo
- Tomada de parede USB 2.0 da forma A para conector interno da forma A
- Descrição do produto
- Para extensão de interfaces de interiores de caixas de, por exemplo, computadores industriais e Switches, até o lado externo da caixa. A conexão na parede necessita apenas de um espaço comparado a um botão.
- Vantagens
- Acesso rápido em casos de manutenção
- O grau de proteção da caixa permanece inalterado
- Ao ser parafusada, a contraporca corta a superfície da pintura, estabelecendo um contato condutor
- Capa de proteção que não se perde
- Material
- Invólucro: latão
Tampa: alumínio
Vedação: poliamida - Superfície
- Invólucro: niquelado
Tampa: anodizada - Comprimento
- 2 m
- Dimensões
- Comprimento: 2 m
- Para laterais com espessura (máx.)
- 1 ‐ 6 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP67 com a capa de proteção fechada
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,14 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177516335
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Descrição do produto
- SZ USB-ALARGADOR 2,0M
- Documentação
- Info sheet