Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.
- Artigo não.:
- AX 2515400
- Descrição do produto
- Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Altura interna
- 210 mm
- Clear width, range
- 625 - 725
- Adequado para portas com largura
- 760 mm
800 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AX
AE em chapa de aço
Console vertical CX
Base do console CX - Dimensões
- Profundidade: 35 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 1,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177938328
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrição do produto
- AX карман для документации из листовой стали, с регулировкой ширины, L: 625 - 725 мм
- Documentação
- Info sheet