Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
- Artigo não.:
- SZ 2565300
- Descrição do produto
- Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.
- Material
- Plástico segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Dimensões
- Largura: 301 mm
Profundidade: 221 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AX
- Placa flangeada
- Tamanho: 5
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66 no caso de montagem adequada
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Quantidade de entradas de cabos e Ø (mm) mín. e máx.
- 30 x 5-11
- 40 x 10-15
- 5 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- 1 x 50-110
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,585 kg
- Peso bruto
- 0,59 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177935730
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- SZ Placas flangeadas em poliéster, para AX, com membranas, LP: 301x221 mm, para placas flangeadas, tamanho 5
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA
- Documentação
- Info sheet