Para introduzir cabos pré-confeccionados se a placa flangeada já estiver montada na caixa. A placa flangeada subdividida pode ser vedada com perfil de borracha nas chapas deslizantes.
- Artigo não.:
- SZ 2567400
- Descrição do produto
- Para introduzir cabos pré-confeccionados se a placa flangeada já estiver montada na caixa. A placa flangeada subdividida pode ser vedada com perfil de borracha nas chapas deslizantes.
- Material
- Placa flangeada: chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Dimensões
- Largura: 436 mm
Profundidade: 221 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AX
- Placa flangeada
- Tamanho: 7
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,034 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73079100
- EAN
- 4028177944718
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- SZ Placa flangeada metálica, para AX, com perfil de borracha, LP: 436x221 mm, para placas flangeadas, tamanho 7
- Documentação
- Info sheet