Tambores de segurança para fechos de lingueta com tambor de segurança, fecho nº 3524 E.
- Artigo não.:
- SZ 2571000
- Modelo
- B
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- Com 2 chaves
- Comprimento
- 28,3 mm
- Fecho
- Aplicação do fecho: Com tambor de segurança, fecho nº 3524 E
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE com fecho de lingueta
- EB
- BG
- IW
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,034 kg
- Peso bruto
- 0,038 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177028012
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrição do produto
- MIOLO PARA FECHO AE Nº 3524 E - MODELO B