Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
- Artigo não.:
- AX 2571100
- Descrição do produto
- Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
- Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
- 2 x M12
2 x M16
9 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensões
- Largura: 256 mm
Profundidade: 149 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: AX
- Placa flangeada
- Tamanho: 1
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66 no caso de montagem adequada
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 12K
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,46 kg
- Peso bruto
- 0,469 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73079100
- EAN
- 4028177925304
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- SZ Placa flangeada metálica, para AX, com perfurações métricas pré-estampadas, LP: 256x149 mm, para placas flangeadas, tamanho 1
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA