Para conduíte, opção de fixação através de braçadeiras plásticas convencionais para fixação de cabos tanto na entrada como na saída dos conduítes.
- Artigo não.:
- SZ 2592000
- Descrição do produto
- Para uma passagem segura dos cabos como, por exemplo, do armário ou da placa de montagem até a porta. Opção de fixação através de abraçadeiras plásticas convencionais nos suportes de conduítes
- Material
- Poliamida
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Suitable for Internal diameter
- 48 mm
- Indicação de montagem
- Para instalação na caixa AX em chapa de aço, apenas com o trilho para montagem interna AX (2394.XXX) ou sistema de chassi VX 14 x 39 mm
- Montagem em caixas AE com cantoneira universal 2373.000
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 0,86 kg
- Peso bruto
- 1,071 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177028906
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- SZ SUPORTE CABO DIAM. 48MM - 20Pç