Para uma passagem segura dos cabos como, por exemplo, do armário ou da placa de montagem até a porta.
- Artigo não.:
- SZ 2596000
- Descrição do produto
- Para uma passagem segura dos cabos como, por exemplo, do armário ou da placa de montagem até a porta. Opção de fixação através de abraçadeiras plásticas convencionais nos suportes de conduítes
- Material
- Polietileno
- Escopo de fornecimento
- 1 rolo = 25 m
- Diâmetro interno
- 36 mm
- Dimensões
- Comprimento: 25 m
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,78 kg
- Peso bruto
- 3,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39173200
- EAN
- 4028177028982
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- SZ TUBO CONDUTOR CABOS 36MM - 25 M