Ao contrário dos modelos de fibra sintética, a tecnologia de filtros plissados de alta qualidade amplia expressivamente o fluxo volumétrico, o que aumenta a potência do aparelho e reduz o consumo energético. Além disso, as características melhoradas de filtragem reduzem o pó no armário ou equipamento, sem contar que a vida útil prolongada diminui consideravelmente os custos de manutenção.
- Artigo não.:
- SK 3174120
- Modelo
- para o ventilador de teto
- Material
- Filtro plissado: base de poliéster, policarbonato tipo meltblown
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Dimensões
- Largura: 265 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 18 mm - Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: M5
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 na montagem no ventilador com filtro e de teto/filtro de saída
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 0,276 kg
- Peso bruto
- 0,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- SK Filtro plissado IP54 para ventiladores de teto 3138./3139./3140.XXX, LAP: 265x100x18 mm
- Aprovações
- UR + C-UR (recognized)
- Fichas técnicas
- Data sheets