Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
- Artigo não.:
- SK 3243200
- Descrição do produto
- Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
- Material
- ABS
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Filtros de saída
Elemento filtrante de fibra sintética - Recorte para montagem
- Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm - Adequado para o item com o código de referência
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Dimensões
- Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade: 25 mm - Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,737 kg
- Peso bruto
- 0,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177652149
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- FILTRO DE SAIDA 323X323MM RAL 7035