Ventiladores com filtro TopTherm

Artigo não.: SK 3244.100

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Artigo não.:
SK 3244.100
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
Product modification
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Diagonal, 1~ motor do capacitor
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 700 m³/h
Com 60 Hz: 770 m³/h
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com 50 Hz: 855 m³/h
Com 60 Hz: 905 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3243200: 485/520 m³/h
2 x 3243200: 570/630 m³/h
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 95 W
Com 60 Hz: 135 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,43 A
Com 60 Hz: 0,6 A
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade de montagem
130,5 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Nota
Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída.
A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 66.000 h
Com 60 Hz: 64.000 h
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 65 dB(A)
Com 60 Hz: 66 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,37 kg
Peso bruto
4,94 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177652163
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
VENTILADOR COM FILTRO 700/770 m³/h 230V RAL7035
Aprovações
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas