Elemento filtrante de fibra sintética

Artigo não.: SK 3322700

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Artigo não.:
SK 3322700
Modelo
para ventiladores com filtro
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética
Nota
Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
Adequado para o item com o código de referência
3238....
Dimensões
Largura: 120 mm
Altura: 120 mm
Profundidade: 11 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G2
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,01 kg
Peso bruto
0,013 kg
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177156159
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Elemento filtrante de reposição, para ventilador com filtro, para SK 3238…. LAP: 120 x 120 x 11 mm
Aprovações
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Technical system catalogue