Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Disponíveis nas versões especiais “para montagem horizontal” e “modelo plano”.
- Artigo não.:
- SK 3328640
- Modelo
- montagem lateral
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 300 W a 4000 W e, acima de 1000 W, com sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Cor
- RAL 9007
- Escopo de fornecimento
- Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada - Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,5 kW - Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 2,2 A
Com 60 Hz: 2,4 A - Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 4,8 A
Com 60 Hz: 5,5 A - Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 900 m³/h
Circuito interno: 900 m³/h - Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 1.580 mm
Profundidade: 295 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R-513A
Quantidade: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,6 t - Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...70 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor do motor: 6,3...10 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 65,55 kg
- Peso bruto
- 69 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177379824
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- SK RTT REFRIG. MURAL 2000W
- Documentação
- Manual de instruções – R-513A
- Manual de instruções – R134a
- Safety instructions