Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Artigo não.: TS 4694000

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.

Artigo não.:
TS 4694000
Descrição do produto
Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos
Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
340 mm
Opções de montagem do VX
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem do VX SE
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem da AX
In door width 400 mm, with cam lock
Opções de montagem do TS
In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
Opções de montagem do TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Opções de montagem na base soleira VX
Em bases soleiras com 400 mm de largura/profundidade, nos acabamentos, em combinação com a cantoneira para montagem interna da base soleira
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
TP
AX
Largura/profundidade: 400 mm
Adequado para
Sistema de base soleira VX
Emb.
20 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Peso bruto
3,52 kg
PCF/emb (cadle to gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Trilho de montagem, para VX, TS, VX SE, TP, para o nível de montagem externo: para L/P: 400 mm, C: 340 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas