Conexão para montagem modular externa de 3 mm para VX IT

Artigo não.: VX 5301310

Para a montagem modular de estruturas de quadros VX IT que serão separados por uma lateral retentora, para trocar um armário pré-montado pelo mesmo modelo ou para trocar uma estrutura integrada por uma solução de climatização LCP da Rittal.

Artigo não.:
VX 5301310
Descrição do produto
null
Vantagens
Possibilidade de substituição posterior de racks ou aparelhos LCP
Garante a distância necessária de 3 mm para realizar futuras modificações
Aplicações
Para a substituição posterior de racks ou aparelhos LCP
Para a montagem/remoção posterior de laterais retentoras inteiriças e encaixáveis
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
4 conexões para montagem modular externas de 3 mm
Vedação para montagem modular, 8 m
Inclui material de fixação
Nota
Em um módulo de armários, a medida externa aumenta 2 mm por armário
O grau máximo de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 que pode ser alcançado é IP 20
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,78 kg
Peso bruto
0,86 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177950801
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
Conexão para montagem modular, externa, 3 mm, para VX, VX IT. Para a substituição posterior de racks ou aparelhos LCP e para a montagem/remoção posterior de laterais retentoras inteiriças e encaixáveis
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas