Chapa condutora de ar para trilho perfilado VX IT Standard de 19"

Artigo não.: DK 5302012

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.

Artigo não.:
DK 5302012
Vantagens
Para aumentar efetivamente a eficiência energética do sistema de climatização
Régua de escova vertical para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.
Aplicações
Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.
Material
Chapa de aço
Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 acabamentos verticais
2 acabamentos horizontais
4 réguas de escova
4 pedaços de poliuretano celular
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Os acabamentos verticais com régua de escova podem ser montados para isolamento nos trilhos perfilados de 19" dianteiros e traseiros.
Os acabamentos horizontais com réguas de escova somente podem ser montados nos trilhos perfilados de 19" dianteiros.
Os recortes de 482,6 mm (19") integrados nas superfícies de isolamento podem ser fechados com os painéis cegos inclusos ou utilizados para instalar outros componentes ou passar cabos. Observe o escopo de fornecimento específico do produto.
Adequado para
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,276 kg
Peso bruto
2,278 kg
Número da tarifa alfandegária
56090000
EAN
4028177955271
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1800 mm, RAL 9005
Documentação
Manual de instruções