Calha de cabos para VX, VX IT

Artigo não.: VX 5302.122

Para a guia de retenção e fixação de cabos nas utilizações do servidor.

Artigo não.:
VX 5302.122
Vantagens
Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
Pode ser opcionalmente parafusada
Esquema de perfurações multifuncional integrado para fixar elementos para o roteamento de cabos
Sistema integrado de perfurações para fixação das PDUs no esquema com 7 UA por meio de encaixe tipo fechadura
Aplicações
Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos em aplicações de racks e armários para redes e servidores
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Na estrutura do VX IT, entre o quadro do teto e da base, em todo o contorno
Nos racks VX IT com 800 mm de largura, há a opção de parafusar entre a treliça de profundidade superior e inferior
Indicação de montagem
A montagem é feita por meio de fixação rápida na estrutura do quadro abrangendo toda a profundidade do armário. No caso de montagem em armários com 800 mm de largura, é possível parafusar adicionalmente nas treliças de profundidade da instalação de 19"
Dimensões
Largura: 145 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
Altura: = 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,8 kg
Peso bruto
5,02 kg
PCF/emb (cadle to gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85389099
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Descrição do produto
Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
Documentação
Manual de instruções