Para a guia de retenção e fixação de cabos nas utilizações do servidor.
- Artigo não.:
- VX 5302322
- Vantagens
- Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
- Pode ser opcionalmente parafusada
- Esquema de perfurações multifuncional integrado para fixar elementos para o roteamento de cabos
- Sistema integrado de perfurações para fixação das PDUs no esquema com 7 UA por meio de encaixe tipo fechadura
- Aplicações
- Para o roteamento vertical e alívio da tração dos cabos em aplicações de racks e armários para redes e servidores
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Na estrutura do VX IT, entre o quadro do teto e da base, em todo o contorno
- Nos racks VX IT com 800 mm de largura, há a opção de parafusar entre a treliça de profundidade superior e inferior
- Indicação de montagem
- A montagem é feita por meio de fixação rápida na estrutura do quadro abrangendo toda a profundidade do armário. No caso de montagem em armários com 800 mm de largura, é possível parafusar adicionalmente nas treliças de profundidade da instalação de 19"
- Dimensões
- Largura: 265 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
Altura: ≥ 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,8 kg
- Peso bruto
- 7,12 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrição do produto
- Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
- Documentação
- Manual de instruções