Rack para redes/servidores VX IT, fechado, para a climatização direta do rack. Inclui equipamentos e pré-montagem prática. Montagem interna de 19" com quadro com dobradiça de 19" para acesso direto aos componentes de 19" pelo lado de trás graças a um ângulo de abertura de 130°.
- Artigo não.:
- VX 5307157
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
Plástico
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Porta dianteira: alumínio, 1,25 mm - Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Painel traseiro e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura - General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário, painel traseiro e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Instalações internas e base soleira: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Estrutura do armário com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com moldura em alumínio (180°), com fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Painel traseiro
Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
Módulo de base montado no lado da frente como acabamento visual
Quadro grande com dobradiça e com cobertura de acabamento lateral para montagem de componentes de 482,6 mm (19") utilizando toda a altura do armário, 130°
Laterais inteiriças parafusadas
Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
Cantoneiras da base soleira e acabamentos laterais parafusados
Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira e coberturas de canto e módulo inclusos
4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
4 trilhos combinados para o nível de montagem interno e externo, para profundidade de armário (inclusos)
10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
Palete IPPC
Módulo de base montado no lado da frente como acabamento visual, profundidade de 175 mm - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm - Unidades de altura
- 40 UA
- Altura incluindo a base soleira
- 2.100 mm
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 150 mm / 520 mm
- Modelo
- Swivel frame
- Modelo do teto
- multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação
- Modelo da porta traseira
- Painel traseiro
- Modelo da porta dianteira
- Porta transparente com moldura em alumínio, lisa, inteiriça, com dobradiças de 180°
- Modelo dos trilhos perfilados
- Quadros com dobradiça
- Modelo da base
- Módulo de base montado no lado da frente como acabamento visual
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- Quadro de 482,6 mm (19") montado com dobradiça
- Capacidade de carga
- 3.500 N
- Código IK
- IK08
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 138 kg
- Peso bruto
- 150 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
- VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder
- Documentação
- Manual de instruções