Rack para redes/servidores VX IT, ventilado, para climatização de salas. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável na versão Standard em variantes com diversas medidas.
- Artigo não.:
- VX 5309116
- Modelo
- ventilado
Padrão
com trilhos perfilados de 19" - Material
- Chapa de aço
Alumínio
Porta dianteira: alumínio, 1,25 mm
Porta traseira: chapa de aço de 1,5 mm - Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura - General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%)
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
Porta traseira em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180° - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm - Unidades de altura
- 42 UA
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 87 mm / 193 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 720 mm
- Fixação de 19"
- Parafusadas em cima e embaixo na treliça de profundidade
- Modelo
- Padrão
- Modelo do teto
- multipartida com entrada lateral de cabos na profundidade em ambos os lados, preparado para chapa de ventilação
- Modelo da porta traseira
- Porta em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
- Modelo da porta dianteira
- Porta ventilada em chapa de alumínio e aço, inteiriça, com dobradiças de 180°
- Modelo dos trilhos perfilados
- Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
- Modelo da base
- aberto
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- na frente e atrás
- Posição dos trilhos perfilados
- Nível de 19" na frente e atrás
- Capacidade de carga
- 15.000 N
- Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
- 12.000 N
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 81,15 kg
- Peso bruto
- 95 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 234,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177945081
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
- VX IT Bastidor Rack 19" Porta ventilada c/800x2000x1000
- Documentação
- Manual de instruções