Laterais bipartidas, com lingueta integrada incluindo fecho de segurança 3524 E.
- Artigo não.:
- TX 5501050
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Fecho de lingueta incluindo fecho de segurança nº 3524 E
- O travamento interno pode ser instalado posteriormente
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Console
Base
Condutores de aterramento
Material de fixação - Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TX Colocation Rack
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 800 mm - Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 16,6 kg
- Peso bruto
- 19 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177678743
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- TS-IT PAINEL LAT.DIV 2200x800 ( 1Pç)
- Documentação
- Manual de instruções