Para o alojamento dos módulos da chapa de base.
- Artigo não.:
- DK 5501300
- Descrição do produto
- Para o alojamento dos módulos da chapa de base.
- Vantagens
- Fixação por parafuso ou montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta.
- Ampliação simples e possibilidade de combinação com a proteção contra tombamento.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 trilhos de montagem incluindo material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TX CableNet
Profundidade: 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,11 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK Encaixe da base, 2 trilhos de encaixe incluindo material de fixação, P: 600 mm, para TS IT, TX CableNet, chapa de aço, RAL 7035
- Documentação
- Manual de instruções