- Artigo não.:
- DK 5501.430
- Descrição do produto
- Esquema lateral de perfurações para montagem de acessórios e ventilação de componentes com saída de ar pela lateral.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar no esquema de perfurações dos perfis de montagem de 19" após ajustar a distância necessária entre os níveis de 19"
- Aplicações
- Para montagem no nível de fixação dianteiro
- Para o apoio de equipamentos pesados
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between mounting levels
- 545 mm
- Comprimento
- 475 mm
- Instalações possíveis
- para trilhos perfilados Standard de 19"
- Indicação de montagem
- A distância entre os níveis de 19" do VX IT precisa ser devidamente ajustada antes da montagem
- Capacidade de carga
- 800 N, estática
- Nota
- Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
- Superfície de apoio
- Largura: 35 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
TS IT
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,4 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177678989
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TS/IT TRILHO DESLIZ.MONTAGEM FIXA (Pç 2)