Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Artigo não.: DK 5501.450

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.

Artigo não.:
DK 5501.450
Descrição do produto
Esquema lateral de perfurações para montagem de acessórios e ventilação de componentes com saída de ar pela lateral.
Vantagens
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações dos perfis de montagem de 19" após ajustar a distância necessária entre os níveis de 19"
Aplicações
Para montagem no nível de fixação dianteiro
Para o apoio de equipamentos pesados
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
745 mm
Comprimento
675 mm
Instalações possíveis
para trilhos perfilados Standard de 19"
Indicação de montagem
A distância entre os níveis de 19" do VX IT precisa ser devidamente ajustada antes da montagem
Capacidade de carga
800 N, estática
Nota
Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
Superfície de apoio
Largura: 35 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,8 kg
Peso bruto
2,02 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177679009
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções