Canaleta de cabos com cobertura do cabo com dobradiça e removível.
- Artigo não.:
- DK 5502145
- Descrição do produto
- A canaleta de cabos possui cobertura removível com dobradiça em ambos os lados, oferecendo a opção de ser parafusada.
- Vantagens
- Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
- Elevado volume de acondicionamento graças ao gerenciamento de cabos adequado à UA
- Possibilidade de montagem modular lado traseiro/lado traseiro
- Material
- Chapa de aço
Plástico segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui cobertura e material de fixação
Inclui 4 suportes para cabos excedentes - Unidades de altura
- 42 UA
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TE
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm - Adequado para largura
- 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,298 kg
- Peso bruto
- 8,735 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- TS/IT CANALETA DE CABOS 42U RAL9005
- Documentação
- Manual de instruções