Com recorte e régua de escova para roteamento de cabos.
- Artigo não.:
- DK 5502265
- Descrição do produto
- Para mais facilidade no gerenciamento dos cabos entre duas áreas separadas por um nível de montagem em polegadas como, por exemplo, entre a área da frente e de trás do nível de montagem de 19".
- Aplicações
- Para cobertura e roteamento dos cabos em áreas com 1 UA no padrão de montagem de 482,6 mm (19")
- Material
- Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB - Superfície
- Com pintura
- Recorte para montagem
- Largura:390 mm
Altura:40 mm - Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 2 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,703 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177679375
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- #NV