Console vertical de peça única para comando e monitoramento, com placa de montagem grande e elevado grau de proteção IP 55, disponível em quatro medidas diferentes de largura. O espelho do fecho AX assegura um acabamento visual padronizado e as chapas de base bipartidas inclusas no fornecimento facilitam o roteamento dos cabos.
- Artigo não.:
- TP 6748600
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e atrás
Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra
Placa de montagem
Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita
Chapas de base - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 975 mm
Profundidade: 400 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 730 mm x 900 mm
- Profundidade superior
- 500 mm
- Profundidade inferior
- 400 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Código IK
- IK08
- Nota
- O elemento deslizante VX 5051.172 pode ser utilizado como auxílio para montar o novo modelo do sistema de base soleira VX
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 975 mm
Profundidade superior: 500 mm
Profundidade inferior: 400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 62,5 kg
- Peso bruto
- 63,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177959934
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- Console vertical TP, LxAxP1/P2: 800x975x400/500 mm, chapa de aço
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções
- Safety instructions
- Fichas técnicas
- Especificações técnicas