Rodas para transporte, para FlatBox.
- Artigo não.:
- TE 7000672
- Descrição do produto
- As rodas podem ser parafusadas nas cantoneiras do quadro de base em substituição dos pés de nivelamento. Vão livre da base: 58 mm, rosca de fixação M12 x 20.
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- 3.000 N
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,938 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
- Rodas para transporte, M10x20, no máximo 3000 N
- Documentação
- Info sheet