Para a fixação lateral flexível dos cabos adequada ao sistema nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19").
- Artigo não.:
- DK 7112000
- Descrição do produto
- Para a fixação lateral flexível dos cabos adequada ao sistema nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19").
- Material
- Aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 43 mm
Profundidade: 85 mm - Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,632 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- DK Estribo guia p/cabos
- Documentação
- Info sheet