Serve para fechar espaços vazios no nível de montagem de 482,6 mm (19").
- Artigo não.:
- DK 7151305
- Descrição do produto
- O painel cego serve para fechar espaços vazios no nível de montagem de 482,6 mm (19"). Devido à possibilidade de fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta, pode ser facilmente integrado e, caso necessário, removido rapidamente, sem maiores problemas. A utilização consistente de painéis cegos possibilita controlar ativamente o fluxo de ar em racks com instalação apenas parcial do espaço interior.
- Dados técnicos
- Unidades de altura 3 UA (3 x 1UA)
- Material
- Plástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 HB, sem halogênio - Superfície
- Fosca
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Painel cego com 3 UA e fixação rápida integrada
- Build-up height
- 3 UA
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 1,011 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
- PLACA CEGA 19" TOOLLESS COM 3U