Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Artigo não.: DK 7257005

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Artigo não.:
DK 7257005
Descrição do produto
Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.
Material
Painel: chapa de aço
Suportes: aço
Superfície
Painel: pintado
Suportes: galvanizados
Cor
RAL 9005
Nota
As medidas indicadas são as medidas externas.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Medidas dos suportes
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,744 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177492080
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK PANEL ALINEACION 1UA