Segundo nível de fixação para Data Rack

Artigo não.: DK 7297000

Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19") ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes.

Artigo não.:
DK 7297000
Descrição do produto
Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19�?) ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes. Perfuração no perfil no lado da frente de 482,6 mm (19�?), distância entre os centros das perfurações de 465 mm, no lado de trás 470 mm, adequado
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Com pintura
Cor
Quadro de perfil: RAL 7035
Acabamento: RAL 5018
Escopo de fornecimento
Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
Acessórios para montagem
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Unidades de altura
36 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12,028 kg
Peso bruto
12,661 kg
PCF/emb (cadle to gate)
48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177128811
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DATA RACK 36UA - 2¦ PLANO
Documentação
Manual de instruções