Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19") ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes.
- Artigo não.:
- DK 7299000
- Descrição do produto
- Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19�?) ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes. Perfuração no perfil no lado da frente de 482,6 mm (19�?), distância entre os centros das perfurações de 465 mm, no lado de trás 470 mm, adequado
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- Quadro de perfil: RAL 7035
Acabamento: RAL 5018 - Escopo de fornecimento
- Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
Acessórios para montagem - Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Unidades de altura
- 45 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 13,899 kg
- Peso bruto
- 14,63 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DATA RACK 45UA - 2¦ PLANO
- Documentação
- Manual de instruções