Conexões para montagem modular para Data Rack

Artigo não.: DK 7494.000

Para montagem lado a lado de estruturas de distribuição ou para fixação de cabos entre os Data Racks.

Artigo não.:
DK 7494.000
Descrição do produto
Para montagem lado a lado de estruturas de distribuição ou para fixação de cabos entre os Data Racks.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
53 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,3 kg
Peso bruto
0,493 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177131187
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
DK Conjunto de união