Montagem posterior a partir de cima em todos os armários de rede TS 8. O espaço traseiro permanece livre para a entrada de cabos. 2 ventiladores por padrão. Expansão no máx. de 4/6 ventiladores.
- Artigo não.:
- DK 7966035
- Descrição do produto
- Para montagem posterior em aplicações DK-TS já existentes. A chapa é instalada na parte dianteira do armário
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Chapa de ventilação incluindo 2 ventiladores e recortes adicionais para mais ventiladores
1 termostato
Perfil de aperto elástico
O termostato e os ventiladores estão completamente prontos para instalação com cabo de ligação (3,5 m) - Vazão de ar por ventilador (circulação livre)
- 160/180
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Vazão de ar dos ventiladores (circulação livre)
- 1514
- Instalações possíveis
- Em uma chapa de teto lisa montada com pinos distanciadores de 20 ou 50 mm
- Em uma chapa de teto montada com pinos distanciadores de 20 ou 50 mm para passagem dos cabos
- Em uma chapa de teto ventilada para passagem dos cabos
- Indicação de montagem
- Para vedação nas laterais e circulação direcionada do ar em caso de montagem modular é necessário usar o perfil de aperto 2573.000
- Nota
- Imprópria para a suspensão com talha ou guindaste
- Em combinação com o quadro com dobradiça grande ou chapa de teto com passagem dos cabos na parte de trás, a chapa de ventilação deve ser selecionada da seguinte forma: Chapa de ventilação = profundidade do armário - 200 mm
- Imprópria para utilização com o quadro de montagem de 19"
- A vazão de ar pode ser aumentada com o kit de ampliação do ventilador 7980.000.
- O nível de ruído indicado refere-se ao primeiro ventilador
- Nível de ruído por ventilador
- 37 dB(A)
- Adequado para
- Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...55 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,864 kg
- Peso bruto
- 4,064 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177168923
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
- CHAPA Ventilador TS 600X600-2 Ventilador 230VAC