Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU robusta com distribuição básica de energia compacta para aplicação no setor de TI.
- Artigo não.:
- DK 7979136
- Modelo
- PDU Basic
- Descrição do produto
- Distribuição de energia básica e compacta. Com a PDU basic, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia. Dependendo da versão da PDU, a montagem no nível de 19" pode ser feita na horizontal ou na vertical (inclusive no espaço zero U).
- Vantagens
- Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta
- Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)
- Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
- Material
- Perfil em alumínio extrudado anodizado
Tomadas: plástico - Escopo de fornecimento
- Trava universal para conectores IEC C14 e C20
Inclui material de fixação - Opcionais
- Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Outras opções de cores para a caixa - Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 1.095 mm - Quantidade de tomadas e tipo
- 24 x C13 / 6 x C19
- Tensão nominal de serviço
- 400 V (AC)
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Potência nominal
- 11 kW
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 3~ - Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Diretrizes
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
- Normas
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...50 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 1.800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4 kg
- Peso bruto
- 4,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177947528
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
- PDU basic 16A/3P CEE 24xC13+6xC19, PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13, 6 x C19
- Documentação
- Quick guide