PDU metered

Artigo não.: DK 7979216

Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU inteligente com medição da energia por fase, ou seja, consumo de energia de um rack para TI completo.

Artigo não.:
DK 7979216
Modelo
PDU, metered
Descrição do produto
Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Com medição da energia na alimentação ou em cada fase.
Vantagens
Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta
Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)
Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
PDU com alimentação própria, não é necessária uma fonte externa
Medição com exatidão de ±1% (kWh) segundo a norma EN 62 053-21
Relógio em tempo real integrado com buffer de bateria (no máximo 10 anos - a bateria pode ser trocada)
Buzzer eletromagnético integrado para alarme acústico
Valores limite reguláveis (aviso/alarme) para tensão, corrente e potência
Contador de horas de funcionamento: totais e cíclicas, resetável
Design com eficiência energética e baixo consumo
Dados técnicos
O display/unidade de controle da PDU pode ser girado 180° e trocado
Disjuntores compactos (16 A - tipo Carling)
Fonte de alimentação integrada totalmente redundante alimentada por todas as fases
Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases
Tensão V, corrente A, frequência Hz
Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente
Fator de potência (cos phi) e ângulo de fase
Medição da corrente do condutor neutro/determinação do desequilíbrio de carga
Controle de fusível de PDUs com fusível integrado
Display TFT claro com 128x128 pixels (RGB) com backlight e modo de economia energética para visualização dos dados do desempenho e configuração básica da PDU
Sensores de posição para rotação do display e visualização correta da PDU no site
Power LED para indicação da tensão
Material
Perfil em alumínio anodizado preto
Tomadas: plástico
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opcionais
Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Medição da corrente diferencial residual (tipo B) em cada fonte de alimentação/fase/fusível
Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão
Outras opções de cores para a caixa
Opção de conexão de sensores CMC III CAN Bus para monitoramento do ambiente, no máximo 16 sensores
Measurement functions, description
Medição por fase ou alimentação
CPU de alto desempenho (ARM Cortex A8)
Entrada digital (contato seco)
Saída adicional de alarme/relé (alternador)
Dimensões
Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 1.495 mm
Quantidade de tomadas e tipo
24 x C13 / 4 x C19
Tensão nominal de serviço
230 V (AC)
Corrente nominal (máx.)
32 A
Potência nominal
7,4 kW
Fontes de alimentação
Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
CEE
Interfaces
Porta USB 2.0 (USB-A) para configuração em massa, atualização de firmware e datalogging
Interface de rede CAN Bus (RJ45) para, no máximo, 16 sensores de ambiente
Interface serial RS232 (RJ12) para unidade LTE, Scripting, CLI
Aplicação de certificados próprios/TLS 1.2
Envio de e-mail em caso de alarme (SMTP)
Gerenciamento de terminais incluindo gestão de autorizações
Conexão com LDAP(S)/Radius/Active Directory
Conexão com servidores syslog (no máximo 2 servidores)
Interface Ethernet totalmente redundante de 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocolos
Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 e v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c e v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB para integração em software DCIM de terceiros
FTP/SFTP (atualização/transferência de arquivos)
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Adequado para
Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,03 kg
Peso bruto
5,36 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177947696
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK PDU metered, distribuição básica de energia compacta incluindo medição da energia em cada fase, com interface de rede e display, LCP: 44x1470x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13 + 4x C19
Aprovações
TÜV
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Additional instructions
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical details 2
Visio Shapes
Software
Software