PDU switched

Artigo não.: DK 7979338

Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU inteligente com função de medição por fase e tomadas que podem ser ativadas individualmente.

Artigo não.:
DK 7979338
Descrição do produto
Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Com função de ativação e medição da energia na alimentação ou em cada fase.
Vantagens
Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta
Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)
Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
PDU com alimentação própria, não é necessária uma fonte externa
Medição com exatidão de ±1% (kWh) segundo a norma EN 62 053-21
Programação da característica de ligação quando a tensão retorna (ligado/desligado/último status)
Programação da característica de ativação (tempo/lógica programável)
Relógio em tempo real integrado com buffer de bateria (no máximo 10 anos - a bateria pode ser trocada)
Buzzer eletromagnético integrado para alarme acústico
Valores limite reguláveis (aviso/alarme) para tensão, corrente e potência
Contador de horas de funcionamento: totais e cíclicas, resetável
Dados técnicos
O display/unidade de controle da PDU pode ser girado 180° e trocado
Fonte de alimentação integrada totalmente redundante alimentada por todas as fases
Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases
Tensão V, corrente A, frequência Hz
Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente
Fator de potência (cos phi) e ângulo de fase
Medição da corrente do condutor neutro/determinação do desequilíbrio de carga
Controle de fusível de PDUs com fusível integrado
Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão
Display TFT claro com 128x128 pixels (RGB) com backlight e modo de economia energética para visualização dos dados do desempenho e configuração básica da PDU
Sensores de posição para rotação do display e visualização correta da PDU no site
LEDs de várias cores (verde/amarelo/vermelho) para indicar os status da ativação e os valores limite de aviso e alarme de cada fase ou fonte de alimentação
Power LED para indicação da tensão
Design com eficiência energética e baixo consumo
Material
Perfil em alumínio anodizado preto
Tomadas: plástico
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opcionais
Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Medição da corrente diferencial residual (tipo B) em cada fonte de alimentação/fase/fusível
Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão
Opção de conexão de sensores CMC III CAN Bus para monitoramento do ambiente, no máximo 16 sensores
Outras opções de cores para a caixa
Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Medição da corrente diferencial residual (tipo B) em cada fonte de alimentação/fase/fusível
Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão
Opção de conexão de sensores CMC III CAN Bus para monitoramento do ambiente, no máximo 16 sensores
Outras opções de cores para a caixa
Measurement functions, description
Alimentação de emergência do servidor web da PDU via PoE, ativação sequencial das tomadas
Função de ativação por tomada
Evita picos de corrente: ativação sequencial das tomadas quando a tensão retorna
Os status da ativação dos relés são salvos, mesmo em caso de falha na corrente
Relés biestáveis: baixo consumo energético e potência elevada, inclusive para correntes de até 300 A
Agrupamentos: ativação coletiva de diversas tomadas
Medição por fase ou alimentação
CPU de alto desempenho (ARM Cortex A8)
Entrada digital (contato seco)
Saída adicional de alarme/relé (alternador)
Dimensões
Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 1.695 mm
Quantidade de tomadas e tipo
18 x C13 / 12 x C19
Tomadas
18 x C 13
12 x C 19
Tensão nominal de serviço
400 V (AC)
Corrente nominal (máx.)
16 A
Potência nominal
11 kW
Fontes de alimentação
Fases por fonte de alimentação: 3~
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
CEE
Interfaces
Porta USB 2.0 (USB-A) para configuração em massa, atualização de firmware e datalogging
Interface de rede CAN Bus (RJ45) para, no máximo, 16 sensores de ambiente
Interface serial RS232 (RJ12) para unidade LTE, Scripting, CLI
Aplicação de certificados próprios/TLS 1.2
Envio de e-mail em caso de alarme (SMTP)
Gerenciamento de terminais incluindo gestão de autorizações
Conexão com LDAP(S)/Radius/Active Directory
Conexão com servidores syslog (no máximo 2 servidores)
Interface Ethernet totalmente redundante de 10/100/1000 Mbit/s
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocolos
Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 e v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c e v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB para integração em software DCIM de terceiros
FTP/SFTP (atualização/transferência de arquivos)
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Adequado para
Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,001 kg
Peso bruto
0,001 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177948006
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK PDU switched, distribuição básica de energia compacta incluindo medição da energia em cada fase, tomadas ativáveis individualmente, com interface de rede e display, LCP: 44x1695x70 mm, IEC 60 320: 18x C13 + 12x C19
Aprovações
TÜV
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Additional instructions
Manual de instruções
Quick guide
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical details 2
Visio Shapes
Software
Software