Módulo de medição RCM – Inline Meter

Artigo não.: DK 7979.714

Unidade autônoma de medição de energia (incluindo monitoramento da corrente diferencial) no formato de 1 UA/19". A integração é feita na entrada de tensão de um equipamento, de uma PDU basic ou de uma PDU modular sem função de medição. Todos os principais parâmetros elétricos são determinados.

Artigo não.:
DK 7979.714
Modelo
32 A / trifásico
Descrição do produto
Unidade autônoma de medição de energia (incluindo monitoramento da corrente diferencial) no formato de 1 UA/19". A integração é feita na entrada de tensão de um equipamento, de uma PDU basic ou de uma PDU modular sem função de medição. A determinação de todos os principais parâmetros elétricos ocorre de forma semelhante a uma PDU metered. Além disso, o módulo possui uma função de medição da corrente diferencial residual (tipo B) para o monitoramento de corrente de curto-circuito do equipamento instalado. Os dados do consumo podem ser verificados com muita comodidade por uma interface de rede ou no local em um display TFT. Adicionalmente, todas as interfaces de uma PDU metered (para conectar sensores externos e sistemas de fecho inteligentes) estão disponíveis.
Vantagens
Solução ideal para atualizar instalações já existentes que não possuem funções de medição modernas
Inclui função de medição da corrente diferencial residual/monitoramento de corrente de curto-circuito
Funcionalidades abrangentes de medição (como na PDU metered)
Versões com cabo de ligação e conectores CEE, prontas para uso imediato
Retrofit rápido, apenas com uma breve interrupção no funcionamento para fazer a instalação
Caixa compacta de 19" e 1 UA com cabos de ligação pré-confeccionados
Alto grau de precisão na medição (tipicamente ±1%)
Design com eficiência energética e baixo consumo
Ajuste de alarme acústico se os valores limite forem excedidos (por exemplo: corrente de curto-circuito)
Interface GbE integrada com servidor web para operação autônoma sem componentes adicionais
Material
Perfil em alumínio extrudado anodizado
General colour
RAL 9005
Cor
RAL 9005
Opcionais
Opção de conexão de sensores CMC III CAN Bus para monitoramento do ambiente, no máximo 16 sensores
Potência nominal
22 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Conector tipo CEE/acoplamento
Fases por fonte de alimentação
3~
Corrente nominal (máx.)
32 A
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Normas
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 144 mm
Profundidade: 44 mm
Interfaces
Interface Ethernet totalmente redundante de 10/100/1000 Mbit/s (2 x RJ45, 1 x com PoE)
Porta USB 2.0 (USB-A) para configuração em massa, atualização de firmware e datalogging
Interface de rede CAN Bus (RJ45) para, no máximo, 16 sensores de ambiente
Interface serial RS232 (RJ12) para unidade LTE, Scripting, CLI
Aplicação de certificados próprios/TLS 1.2
Envio de e-mail em caso de alarme (SMTP)
Gerenciamento de terminais incluindo gestão de autorizações
Conexão com LDAP(S)/Radius/Active Directory
Conexão com servidores syslog (no máximo 2 servidores)
Conexão do cabo de entrada (tipo/comprimento)
H05VV-F5G4.0, 2 m
Conexão do cabo de saída (tipo/comprimento)
H05VV-F5G4.0, 1,2 m
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Peso bruto
3,7 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177948518
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
Aprovações
TÜV
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Quick guide
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical details 2
Software
Software