- Artigo não.:
- DK 7979724
- Modelo
- Proteção tipo 3 contra sobretensão
- Descrição do produto
- Módulo compacto de proteção contra sobretensão para proteger terminais (tipo 3), com contato de alarme e fixação no quadro do rack. Os módulos são adequados para proteger hardware sensível e constituem o terceiro e último estágio da cadeia de proteção contra sobretensão. Além disso, outros dispositivos de proteção contra sobretensão do tipo 1 ou 2 precisam estar presentes na instalação do edifício ou no sistema de distribuição de energia.
- Vantagens
- Solução de proteção contra sobretensão, com cabos pré-instalados, pronta para instalação e para uso imediato
- Aplicação universal
- Alto grau de disponibilidade – em caso de falha, os protetores contra surto podem ser trocados sem interromper a alimentação de energia
- Variante com manutenção facilitada pelo sistema de encaixe dos módulos de proteção
- Modelos para corrente de 16 A/32 A por fase, monofásicos/trifásicos
- Versões com cabo de ligação e conectores CEE
- Pronto para uso imediato em redes TN-S
- Conexões L/N e N/PE
- Monitoramento óptico do status diretamente no protetor contra surto
- Mensagem de status por meio de contato seco para retransmissão, por exemplo, à central de gestão de serviços do edifício
- O tamanho compacto possibilita a montagem sem ocupar muito espaço
- Material
- Perfil em alumínio extrudado anodizado
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Potência nominal
- 22 kW
- Tipo de ligação (elétrica)
- Conector tipo CEE/acoplamento
- Corrente nominal (máx.)
- 32 A
- Diretrizes
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2014/30/EU
- Normas
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Altura: 75 mm
Comprimento: 250 mm
- Conexão do cabo de entrada (tipo/comprimento)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Conexão do cabo de saída (tipo/comprimento)
- H05VV-F5G2.5, 1 m
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,6 kg
- Peso bruto
- 2,96 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177948556
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Descrição do produto
-
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts,