Lateral parafusada em chapa de aço para VX

Artigo não.: VX 8106245

Laterais parafusadas em chapa de aço para VX.

Artigo não.:
VX 8106245
Vantagens
Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais
Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos
Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação
Montagem fácil e simples
Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Tipo 12
Material básico
Chapa de aço
Emb.
2 unid.
Peso líquido
26 kg
Peso bruto
29 kg
PCF/emb (cadle to gate)
86,73 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177827417
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
Lateral VX parafusada para AxP: 2000 x 600 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções