Laterais parafusadas em chapa de aço para VX.
- Artigo não.:
- VX 8185245
- Vantagens
- Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais
- Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos
- Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação
- Montagem fácil e simples
- Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 500 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 21,6 kg
- Peso bruto
- 22 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 83,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177827783
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
- Lateral VX parafusada para AxP: 1800 x 500 mm, chapa de aço
- Documentação
- Manual de instruções