Sistema de armários modulares VX25 Armário básico

Artigo não.: VX 8485000

O padrão na produção de armários: quadro com porta dianteira única, painel traseiro, placa de montagem, chapa de teto e chapas de base subdivididas. Muito mais eficiência na configuração interna do armário.

Lateral parafusada em chapa de aço para VX

Sistema de iluminação LED

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Fecho Comfort VX para VX, VX IT

Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT

Bloco para montagem modular, interno para VX, VX IT

Conexão para montagem modular externa para VX, VX IT

Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX

Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Peça intermediária de placas de montagem para VX, TS

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.:
VX 8485000
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Chapa de teto
Painel traseiro
Chapas de base
Placa de montagem
2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
299 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Código IK
IK10
Quantidade de portas
1
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
64,71 kg
Peso bruto
66,4 kg
PCF/emb (cadle to gate)
200,83 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177919303
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
Sistema de armários modulares VX, LxAxP: 400 x 1800 x 500 mm, chapa de aço, com placa de montagem, porta única na frente
Aprovações
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas