- Artigo não.:
- TS 8611020
- Modelo
- Para fechos
- Descrição do produto
- Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Indicação de montagem
- Para montagem na porta transparente TS, VX SE, porta inferior PC e porta design IW é necessário usar o adaptador para fecho
- Fecho
- Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo F ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com comprimento até 26,5 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- TS IT
- VX SE
- Porta de armário para PC
- IW
- TS 8 em aço inoxidável
- SE em aço inoxidável
- EL tripartida com 18 a 21 UA
- Caixa AX tripartida para fixação na parede
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,528 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024110
- EAN
- 4028177211872
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
FECHO COMFORT RAL 7035