Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
- Artigo não.:
- VX 8619750
- Descrição do produto
- Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Adequado para portas com largura
- 1.000 mm
- Opções de montagem do VX SE
- In door width 900 mm
- Opções de montagem na AX em aço inoxidável
- Em caixas com 1000 mm de altura
- Indicação de montagem
- Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX
- Nota
- Para montar componentes próprios no sistema de chassi são necessários parafusos de aço ou autoatarraxantes M5
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX SE
AX em aço inoxidável
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,776 kg
- Peso bruto
- 2,06 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Sistema de chassi VX 14 x 39 mm, para largura da porta: 1000 mm